11:22:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6004-C-2HRS-L038-C3>V
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-C-2HRS, à une rangée, génération C, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 42 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 10,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 340 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 15,300 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.065 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 23.2 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 38.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 35.45 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 37.38 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 26.55 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 25.38 mm | diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |